Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
DESMI
Bombas de engranajes ROTAN
Bomba de engranajes interna ROTAN ED
DESMI
Bombas de engranajes ROTAN
Bomba de engranajes interna ROTAN ED
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7RE6MLFGL
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
gama de capacidades
CAPACITY_RANGE
presión diferencial
DIFFERENTIAL_PRESSURE
velocidad
SPEED
altura de aspiración
SUCTION_LIFT
temperatura
TEMPERATURE
rango de viscosidad
VISCOSITY_RANGE
nombre
NAME
1
7RE6MLFGL
Hasta 90 m3h 396 gpm
Hasta 16 bar 232 psi
Hasta 1.750 rpm
Hasta 0,5 bar 7,25 psi de vacío durante el cebadoHasta 0,8 bar 11,6 psi de vacío durante el bombeo
Hasta 250°C 482° F
Hasta 10.000 cSt
7RE6MLFGL
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
DESMI
- Bomba de engranajes interna ROTAN ED
Número de pedido
7RE6MLFGL
Últimos cambios
19.08.2024 10:49:42
Unidad
Palablras clave
Bomba
Bombas
ROTAN
engranajes
interna
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties